Cart  |  Contact  |  Help  |  seainfo@dwyeromega.com  | 
Toll-Free in Thailand: 001 800 441 0237
International+65 6415 5353

Temporizador programable - Discontinued

PTC-16

Temporizador programable | PTC-16
New

Temporizador programable

See All Models Below

CE
  • 9 modos programables
  • 6 rangos de programaci?n
  • C?digo de seguridad
  • 1 o 2 tiempos m?s 1 contacto instant?neo
  • Compatible con Directiva de bajo voltaje y Directiva de compatibilidad electromagn?tica (EMC) de la CE
  • Funci?n programable de reinicio
  • Reinicio y hold externos
  • Programaci?n Arriba/Abajo seleccionable
  • Estado del LED e indicadores de programaci?n

Description

This product is no longer available. For a potential replacement, please see PTC-16-A .


El temporizador PTC-16 cuenta con todas las caracter?sticas del temporizador PTC-14 con montaje sobre panel en un kit para montaje en riel DIN. El PTC-16 abarca rangos de tiempo que oscilan entre 0,1 segundos y 100 horas en un ?nico modelo y tiene nueve modos operativos, dos opciones de alimentaci?n y dos salidas de rel? de dos tiempos. Cuando se utiliza ?nicamente la salida de un tiempo, la otra salida funciona como un conjunto de contactos de transferencia instant?nea.

CARACTERÍSTICAS
Rangos de programaci?n: 0 a 999,9 seg., 0 a 9999 seg.,
0 a 9999 min., 0 a 99 min. 59 seg., 0 a 99 horas 59 min.,
23:59 en modo reloj de 24 horas
Modos de programaci?n: DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2, DE-IT, DD-2, 24HR
Voltaje de suministro: 110 Vca y 230 Vca 50/60 Hz
o 12 a 24 Vca/Vcc
Variaci?n del suministro: ±10% de voltaje de alimentaci?n
Bater?a de reserva: 3 Vcc externos para retener
reloj en modo 24 horas en caso de p?rdida de voltaje
de suministro
Consumo de corriente: 3 Va m?x.
Especificaciones de contacto:
    OP1:
8 A @ 240 Vcc, SPDT
OP2: 5 A @ 240 Vcc resistiva, SPST
Tiempo de reinicio: 100 mseg. m?x.
Condiciones ambientales:
    Temperatura de funcionamiento:
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Aprobaciones: De conformidad con las directivas EN50081-1 y EN50082-1 para EMC y EN61010-1 para bajo voltaje de la CE
Peso: 240 g (8,5 oz)
(Specify Model Number)

What Other People Bought: When you see this icon, click on it to expand a list of products that other people have bought when they purchased this model.

Part Number/Desc.
Qty
Description
PTC-16
PTC-16
Consult Sales  
Availability: 
 
 
Temporizador programable, potencia de 110-230Vca
  
XBANS3575U
THB565.00
Availability: 1 week
 
Carril DIN 35 x 7,5 mm ranurada. 2 m de longitud
† All prices on this site are shown in Thai Baht.
Note: Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.